CR

Kloroprenski kavčuk

   

CR je sintetičen elastomer na osnovi kloroprena.Material ima dobre lastnosti obrabnosti in obstojnosti proti vremenskim vplivom. Na podlagi svoje vsebnosti klora je CR odporen proti plamenom.

Področja uporabe

:
  • Transportni trakovi na zunanjih območjih
  • Tesnilni profili za okna
  • Tesnila za hladilne sisteme
  • Klinasti jermeni

   

Kratek naziv

CR

Trgovska imenaNeoprene®
Bayprene®
Kemijski nazivKloroprenski kavčuk                                               
Mehanske lastnosti

Območje trdote [shore A/D]

40–90
Odpornost proti obrabidobra‒zelo dobra
Natezna trdnost [Mpa] 10–25
Fizikalne lastnosti
Gostota[g/cm³]1,4
Uporabne temperature
Kratkotrajno temperaturno območje [°C]-40–120
Trajno temperaturno območje [°C] -20–100
Druge lastnosti
Gorljivost po UL 94V-2
Kemijska obstojnost [ ++ zelo dobra // + dobra // o še vedno dobra // - zmerna // -- neprimerna]
Mineralne masti, olje+
Bencin-
Šibke/močne kislineo/--
Šibki/močni lugi++/+
Perkloroetilen--
Trikloroetilen--
Aceton-
Alkoholi+
Zavorna tekočinao
Obstojnost na hidrolizo (vroča voda)+
Vremenski vplivi/UV-sevanje+

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.  Lastnosti elastomernih materialov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.  

  

Vas zanima izdelek iz CR? Naša predana ekipa vam je vedno na voljo v primeru vprašanj ali težav in vas podpira pri izbiri ustreznih izdelkov. Želite videti pregled naših elastomernih materialov?